Menu Search

Kabelklem 0.8 mm 2.4 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze Kabelhangers zijn gemaakt van Naturel Nylon en bestaan uit een ontwerp uit één stuk dat zelfbevestigend is en snel handmatig kan worden aangebracht.
Essentra artikelnummer:

10152676

Oud artikelnummer:

CH-1-01

2020 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2395
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 239,50

1000 x € 0,2395

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.4 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Bevestigingsmethode Push-in
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op