Menu Search

Kabelklem - Halve U, schroefbevestiging Nylon 6/6 Naturel

Deze Halve U-klemmen met Schroefbevestiging worden met een schroef bevestigd waardoor ze uitzonderlijk klemvermogen hebben. Ze hebben een laag profiel voor beperkte ruimtes. Geschikt voor het bevestigen van bundels in hoeken of langs randen. De klem is gemaakt van Naturel Nylon.
Essentra artikelnummer:

10157862

Oud artikelnummer:

HURCS-2-01

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,209
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 209,00

1000 x € 0,209

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Screw
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Totale hoogte 4.3 mm
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op