Menu Search

Kabelklem 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze Plug-in Geleideklemmen met Halve U-klem zijn gemaakt van Naturel UL94 V-2 Nylon; ze hebben een laag profiel voor gebruik op volle printplaten of andere toepassingen met beperkte ruimte. Deze klem is handig voor het routeren van parallelle draadbundels.
Essentra artikelnummer:

10010761

Oud artikelnummer:

HURC-3-01

28 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2273
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 227,30

1000 x € 0,2273

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide
UL/CSA omschrijving UL E70062
Standaard UL
Standaard RoHS
Standaard RMS
Standaard REACH
Bevestigingsmethode Push-in

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op