Menu Search

Plug-in freesclip Push-in Nylon 6/6 Naturel

Deze dubbele halve U-klem heeft een laag profiel voor gebruik op volle platen of in andere toepassingen met beperkte ruimte, en is handig voor geleiding van twee parallelle draadbundels. Heeft UL-erkenning onder nr. E71558.
Essentra artikelnummer:

10002674

Oud artikelnummer:

DHURC-3-01

1601 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2137
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 213,70

1000 x € 0,2137

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E70062
Kleur Naturel
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op