Menu Search

Kraagklem Push-Fit 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze Kabelclipafstandhouders met zij-ingang zijn gemaakt van Naturel UL94 V-0 Nylon.
Essentra artikelnummer:

10024607

Oud artikelnummer:

SCCBH-SE-4-19

1400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,098
5000 - 9999 € 0,0831
10000 - 24999 € 0,0721
25000 + € 0,0656
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 98,00

1000 x € 0,098

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Klembreedte 5.7 mm
Bevestigingsmethode Push-Fit
Lengte afstandhouder 4.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op