Menu Search

Kraagklem Snap-Lock 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze Kabelclipafstandhouders met zij-ingang zijn gemaakt van Naturel UL94 V-0 Nylon.
Essentra artikelnummer:

10639337

Oud artikelnummer:

SCC-SE-12-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0486
5000 - 9999 € 0,0382
10000 - 24999 € 0,0334
25000 - 49999 € 0,0295
50000 + € 0,027
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 48,60

1000 x € 0,0486

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Klembreedte 5.6 mm
Bevestigingsmethode Snap-Lock
Lengte afstandhouder 12.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op