Menu Search

Kraagklem Snap-Lock 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze Kabelclipafstandhouders met zij-ingang zijn gemaakt van Naturel UL94 V-0 Nylon.
Essentra artikelnummer:

10024317

Oud artikelnummer:

SCC-SE-10-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1063
5000 - 9999 € 0,0906
10000 - 24999 € 0,079
25000 + € 0,072
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 106,30

1000 x € 0,1063

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Klembreedte 5.6 mm
Bevestigingsmethode Push-in
Lengte afstandhouder 10.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op