Menu Search

Uitrekbare huls 8.0 mm 24.0 mm PPS

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Essentra artikelnummer:

10310397

Oud artikelnummer:

900441

3 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 173,6487
5 - 9 € 151,9569
10 + € 133,0972
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 173,65

1 x € 173,6487

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal UL94 V-0 Polyphenyleensulfide, monofilament
Verkocht per Rol
Compatibele kabeldiameters 8.0 - 24.0 mm
Nominale binnendiameter 12.0 mm
Totale lengte 30.5 m
Lengte rol 30.5 m
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op