Menu Search

Uitrekbare huls 5.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Essentra artikelnummer:

10310267

Oud artikelnummer:

900428

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 31,2574
5 - 9 € 28,528
10 + € 25,7298
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 31,26

1 x € 31,2574

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal UL94 V-2 Nylon 6/6 Monofilament
Verkocht per Rol
Compatibele kabeldiameters 5.0 - 16.0 mm
Nominale binnendiameter 8.0 mm
Totale lengte 30.5 m
Lengte rol 30.5 m
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op