Menu Search

Thermische beschermhuls 6.0 mm 10.0 mm Nomex Fiber

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Essentra artikelnummer:

10310106

Oud artikelnummer:

900367

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 258,891
5 - 9 € 244,209
10 + € 231,901
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 258,89

1 x € 258,891

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Verkocht per Rol
Nominale binnendiameter 8.0 mm
Lengte rol 30.5 m
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Massief materiaal Nomex-vezel
Goederencode 4823908580

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op