Het assortiment kabelgeleidingen is volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en getest en heeft verschillende mondiale kwaliteitslabels toegekend gekregen. Het assortiment bestaat uit kunststof kabelbuizen en accessoires. Kunststof kabelbuis is zeer flexibel en heeft een lange levensduur. Door de hoge slagvastheid heeft het een goede herstelcapaciteit als het geplet wordt. Typische toepassingen voor dit type geleiding zijn fabrieksbedradingen en aansluitingen op machines. Wordt in verschillende materialen geleverd, aansluitend bij uw vereisten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gootvorm | Binnendiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 232,3895 - € 232,3895 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Ongedeeld
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||||
€ 3,793 - € 3,793 | 200 Op voorraad |
Ongedeeld
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
€ 10,2187 - € 10,2187 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Ongedeeld
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
€ 1,6485 - € 1,712 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Split
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
€ 3,2179 - € 3,2813 | 1950 Op voorraad |
Split
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
€ 8,8928 - € 8,8928 | 125 Op voorraad |
Split
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
€ 1,5285 - € 1,5285 | 800 Op voorraad |
Split
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
€ 298,4292 - € 298,4292 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Ongedeeld
|
0.665 in
16.9 mm
|
||||||||
€ 372,5899 - € 372,5899 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Ongedeeld
|
0.665 in
16.9 mm
|
||||||||
€ 462,6354 - € 462,6354 | 3 Op voorraad |
Ongedeeld
|
0.583 in
14.8 mm
|
||||||||
€ 544,952 - € 544,952 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Ongedeeld
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
€ 1,6485 - € 1,712 | 3700 Op voorraad |
Ongedeeld
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
€ 256,244 - € 256,244 | 2 Op voorraad |
Ongedeeld
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||||
€ 315,1739 - € 315,1739 | 1 Op voorraad |
Ongedeeld
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
€ 0,9695 - € 1,5993 | 401 Op voorraad |
Ongedeeld
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
€ 4,8121 - € 4,8121 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Ongedeeld
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||||
€ 1,1555 - € 1,2031 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Ongedeeld
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
€ 1,4472 - € 1,5075 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Split
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
€ 2,5838 - € 2,6948 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Split
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
€ 6,3248 - € 6,3248 | 250 Op voorraad |
Split
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan