Menu Search

Corrugated Tube PA Zwart 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon UL file number E3500965. It is a solid version with an internal diameter of 8.4 mm.
Essentra artikelnummer:

10153680

Oud artikelnummer:

CT-8.5-A-PA-BK

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,7941
500 - 999 € 1,7428
1000 + € 1,7087
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 179,41

100 x € 1,7941

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Gootvorm Ongedeeld
Massief materiaal Polyamide 6
Materiaal PA
Minimale compatibele buisdiameter 8.8 mm
Binnendiameter 8.4 mm
Buitendiameter 11.7 mm
Totale lengte 100.0 m
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op