Menu Search

Klem voor geribbelde buis 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 0.7-3 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 10.
Essentra artikelnummer:

10300671

Oud artikelnummer:

550268

60288 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,9702
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 97,02

100 x € 0,9702

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Randbevestiging
Compatibele kabeldiameter 10.0 mm
Hoogte tot het midden van de kogel 8.7 mm
Totale lengte 15.0 mm
Totale breedte 22.0 mm
Minimale plaatdikte 0.7 mm
Maximale plaatdikte 3.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6
Greepmateriaal RVS
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op