10300640
550265
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 2999 | € 0,8299 |
| 3000 + | € 0,7048 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Bevestigingsmethode | Randbevestiging |
| Compatibele kabeldiameter | 0.177 in |
| Compatibele kabeldiameter | 4.5 mm |
| Hoogte tot het midden van de kogel | 0.728 in |
| Hoogte tot het midden van de kogel | 18.5 mm |
| Totale lengte | 0.787 in |
| Totale lengte | 20.0 mm |
| Totale breedte | 0.787 in |
| Totale breedte | 20.0 mm |
| Minimale plaatdikte | 0.118 in |
| Minimale plaatdikte | 3.0 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.236 in |
| Maximale plaatdikte | 6.0 mm |
| Massief materiaal | Polyamide 6 |
| Greepmateriaal | RVS |
| Type | 1 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan