Menu Search

Klemmen voor flatkabels 3.2 mm 15.9 mm Naturel Nylon 6/6

De klem voor gespleten flatkabels is geschikt voor montage met een schroef. Hij houdt de lintkabel stevig vast en wordt gebruikt voor thuiselektronica, automotive-installaties of kantooropstellingen. Naturel en gemaakt van PA. UL94 V-2 brandklasse.
Essentra artikelnummer:

10024706

Oud artikelnummer:

SFCC-8-01

10296 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,207
5000 - 9999 € 0,1906
10000 + € 0,1802
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 207,00

1000 x € 0,207

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Schroef
Inwendige hoogte 3.2 mm
Binnenbreedte 15.9 mm
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op