Menu Search

Klemmen voor flatkabels;Schroef;6.4 mm;UL94 V-2;Nylon 6/6

De klem voor gespleten flatkabels is geschikt voor montage met een schroef. Hij houdt de lintkabel stevig vast en wordt gebruikt voor thuiselektronica, automotive-installaties of kantooropstellingen. Naturel en gemaakt van PA. UL94 V-2 brandklasse.
Essentra artikelnummer:

10024683

Oud artikelnummer:

SFCC-4-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2013
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 201,30

1000 x € 0,2013

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Schroef
Inwendige hoogte 3.2 mm
Binnenbreedte 6.4 mm
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op