Menu Search

Kabelclip 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Zwart

De zelfklevende microkabelklem heeft een vergrendelingssysteem om vlakke kabels horizontaal aan de muur te bevestigen. Het is duurzaam en licht en dient om draden en kabels vast te houden. Zwart en gemaakt van PA. ULV94 V-2 brandklasse.
Essentra artikelnummer:

10014752

Oud artikelnummer:

MCC-1-01A-BK

45643 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,598
5000 + € 0,479
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 598,00

1000 x € 0,598

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Lengte klemarm 12.3 mm
Inwendige hoogte 1.6 mm
Binnenbreedte 10.0 mm
Totale hoogte 2.5 mm
Kleur Zwart
Adhesive Material Acryl
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op