Menu Search

Klemmen voor flatkabels Kleeflaag 2.7 mm 24.9 mm PA

This split flat cable clamp is made of natural nylon with a adhesive base of 29.2 x 24.9 mm.
Essentra artikelnummer:

10001530

Oud artikelnummer:

CFCCS-8-01A4

27000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,6453
5000 + € 0,508
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 645,30

1000 x € 0,6453

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Inwendige hoogte 2.7 mm
Totale hoogte 5.8 mm
Kleur Naturel
Type kleeflaag Acryl
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op