Menu Search

Klemmen voor flatkabels Push-in 4.7 mm 14.3 mm PA

This flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount with a fastener into panel thickness of 0.79-1.98 mm with a mounting hole of 4.75 mm.
Essentra artikelnummer:

10001523

Oud artikelnummer:

CFCCA-1-19

8000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3186
5000 - 9999 € 0,2946
10000 + € 0,2774
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 318,60

1000 x € 0,3186

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Push In
Totale hoogte 16.5 mm
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op