Menu Search

Klemmen voor flatkabels 25.4 mm 22.35 mm Wit PPE;PS

De klem voor flatkabels met kleefbevestiging wordt over draden gemonteerd om deze op hun plaats te houden. De kleefstof biedt een snelle en stevige montage. Hij houdt de lintkabel stevig vast en wordt gebruikt voor thuiselektronica, automotive-installaties of kantooropstellingen. Grijs en gemaakt van PPE/PS. UL94 V-1 brandklasse.
Essentra artikelnummer:

10108307

Oud artikelnummer:

CFCC-8-5A-RT-GY

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3798
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 379,80

1000 x € 0,3798

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Basisbreedte 26.97 mm
Lengte klemarm 22.35 mm
Inwendige hoogte 6.4 mm
Kleur Wit
Adhesive Material Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0;UL94 VW-1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op