Menu Search

Klemmen voor flatkabels 25.4 mm 10.67 mm Wit PPE;PS

De platte kabelklem met kleefbevestiging heeft een kleefbevestiging waarmee hij op verschillende oppervlakken kan worden bevestigd en is voorzien van een zijbevestiging. Hij houdt de lintkabel stevig vast en wordt gebruikt voor thuiselektronica, automotive-installaties of kantooropstellingen. Wit en gemaakt van PVC. UL94 V-0 brandklasse.
Essentra artikelnummer:

10001493

Oud artikelnummer:

CFCC-4-05A-RT

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,569
5000 + € 0,4485
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 569,00

1000 x € 0,569

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Basisbreedte 14.29 mm
Lengte klemarm 10.67 mm
Inwendige hoogte 6.4 mm
Kleur Wit
Adhesive Material Polyimide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0;UL94 VW-1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op