Menu Search

Klemmen voor flatkabels Niet-klevend 14.3 mm Noryl

This flat cable clamp is made of white UL94 V1 PPE/PS with a base surface of 14.29 x 25.4mm.
Essentra artikelnummer:

10152027

Oud artikelnummer:

CFCC-4-05

2900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,9688
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 968,80

1000 x € 0,9688

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Without Adhesive
Lengte klemarm 10.7 mm
Inwendige hoogte 6.4 mm
Kleur Wit
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op