Menu Search

Klemmen voor flatkabels 28.0 mm 24.0 mm Grijs PVC

De platte kabelklem met kleefbevestiging heeft een kleefbevestiging waarmee hij op verschillende oppervlakken kan worden bevestigd en is voorzien van een zijbevestiging. Hij houdt de lintkabel stevig vast en wordt gebruikt voor thuiselektronica, automotive-installaties of kantooropstellingen. Grijs en gemaakt van PVC. UL94 V-0 brandklasse.
Essentra artikelnummer:

10245798

Oud artikelnummer:

460296

14468 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,209
1000 - 1999 € 0,1983
2000 + € 0,1876
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 20,90

100 x € 0,209

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Totale hoogte 9.0 mm
Kleur Grijs
Adhesive Material Acryl
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op