Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelclipafstandhouders bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De indrukbasis maakt de installatie extra eenvoudig en de sluitclip zorgt voor extra beveiliging.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spacer Height | Minimale plaatdikte | Kleur | Maximale compatibele kabeldiameter | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1237 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1114 - € 0,116 | 207695 Op voorraad |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1114 - € 0,116 | 6023 Op voorraad |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1281 - € 0,1334 | 60 Op voorraad |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1114 - € 0,116 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1225 - € 0,1276 | 134 Op voorraad |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1114 - € 0,116 | 763 Op voorraad |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1836 - € 0,2092 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1473 - € 0,1534 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | 867 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | 982 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1473 - € 0,1534 | 4000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1361 - € 0,1418 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | 1984 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1114 - € 0,116 | 73 Op voorraad |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,149 - € 0,1698 | 4000 Op voorraad |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel