Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelclipafstandhouders bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De indrukbasis maakt de installatie extra eenvoudig en de sluitclip zorgt voor extra beveiliging.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spacer Height | Minimale plaatdikte | Kleur | Maximale compatibele kabeldiameter | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,204 - € 0,2323 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | 998 Op voorraad |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,204 - € 0,2323 | 233000 Op voorraad |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| € 0,1801 - € 0,2063 | 14000 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| € 0,149 - € 0,1698 | 650 Op voorraad |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | 592 Op voorraad |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,204 - € 0,2323 | 1000 Op voorraad |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,204 - € 0,2323 | 790 Op voorraad |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,204 - € 0,2323 | 998 Op voorraad |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | 216 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Zwart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| € 0,1561 - € 0,1778 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1639 - € 0,1867 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,202 - € 0,2302 | 1990 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1561 - € 0,1778 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2114 | 835 Op voorraad |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| € 0,1237 - € 0,1289 | 971 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm