Dit assortiment kabelclipafstandhouders bundelen en houden draden op de gewenste afstand van het bord vast, zodat ze niet interfereren met gevoelige componenten.
Serie: SR2120
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Spacer Height | Compatibele gatdiameter | Inwendige hoogte | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1023 - € 0,1134 | Vraag de levertijd aan hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1756 - € 0,2055 | 635 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| € 0,1023 - € 0,1134 | Vraag de levertijd aan hier |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1023 - € 0,1134 | Vraag de levertijd aan hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1177 - € 0,1304 | Vraag de levertijd aan hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1023 - € 0,1134 | Vraag de levertijd aan hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1023 - € 0,1134 | Vraag de levertijd aan hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1023 - € 0,1134 | 3000 Op voorraad |
0.539 in
13.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1177 - € 0,1304 | Vraag de levertijd aan hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1995 - € 0,2278 | Vraag de levertijd aan hier |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| € 0,1586 - € 0,1653 | Vraag de levertijd aan hier |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| € 0,2829 - € 0,3232 | Vraag de levertijd aan hier |
0.539 in
13.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| € 0,2187 - € 0,2992 | 2000 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan