Menu Search

Kraagklem Push-in 20.0 mm 13.3 mm PA Naturel

De kabelclipafstandhouder houdt de draden op hun plaats, weg van panelen of platen. Dit houdt ruimtes schoon en overzichtelijk en beschermt gevoelige elektronica tegen interferentie. Dit harnas is vervaardigd uit materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10025390

Oud artikelnummer:

SHK-J2-20M-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1304
5000 - 9999 € 0,1239
10000 + € 0,1177
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 130,40

1000 x € 0,1304

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele kabeldiameters 13.3 mm
Compatibele paneeldiktes 1.6 mm
Compatibele gatdiameter 5.5 mm
Spacer Height 20.0 mm
Inwendige hoogte 13.7 mm
Binnenbreedte 13.7 mm
Bevestigingsmethode Clip On
Verstelbaar/vast Vast
Kleur Naturel
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790
Basislengte 7.8 mm
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op