Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10025154
SHK-J1-20M-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1304 |
| 5000 - 9999 | € 0,1239 |
| 10000 + | € 0,1177 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele kabeldiameters | 13.3 mm |
|---|---|
| Compatibele kabeldiameters | 0.524 in |
| Compatibele paneeldiktes | 1.6 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.063 in |
| Compatibele gatdiameter | 4.0 mm |
| Compatibele gatdiameter | 0.157 in |
| Spacer Height | 20.0 mm |
| Spacer Height | 0.787 in |
| Inwendige hoogte | 0.539 in |
| Inwendige hoogte | 13.7 mm |
| Binnenbreedte | 0.539 in |
| Binnenbreedte | 13.7 mm |
| Bevestigingsmethode | Clip On |
| Verstelbaar/vast | Vast |
| Kleur | Naturel |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 110 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 230 °F |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
| Basislengte | 8.3 mm |
| Basislengte | 0.327 in |
| Lengte afstandhouder | 0.787 in |
| Lengte afstandhouder | 20.0 mm |
| Massief materiaal | Polyamide |