10024935
SHK-J-20M-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1103 |
| 5000 - 9999 | € 0,1048 |
| 10000 + | € 0,0995 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Compatibele kabeldiameters | 0.524 in |
|---|---|
| Compatibele kabeldiameters | 13.3 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 1.6 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.063 in |
| Compatibele gatdiameter | 0.189 in |
| Compatibele gatdiameter | 4.8 mm |
| Spacer Height | 20.0 mm |
| Spacer Height | 0.787 in |
| Inwendige hoogte | 13.7 mm |
| Inwendige hoogte | 0.539 in |
| Binnenbreedte | 13.7 mm |
| Binnenbreedte | 0.539 in |
| Bevestigingsmethode | Push-in |
| Verstelbaar/vast | Vast |
| Kleur | Naturel |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 185 °F |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
| Basislengte | 0.319 in |
| Basislengte | 8.1 mm |
| Lengte afstandhouder | 20.0 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.787 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan