Menu Search

Kabelbinder 290.0 mm 4.5 mm 80.0 mm PA Naturel

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 80 mm.
Essentra artikelnummer:

10207727

Oud artikelnummer:

1334555

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,5498
1000 - 9999 € 0,3043
10000 + € 0,1953
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 54,98

100 x € 0,5498

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Naturel
Koptype Dubbele getande kop van staal
Tandmateriaal RVS
Maximale kabelbundeldiameter 80.0 mm
Totale lengte 290.0 mm
Totale breedte 4.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type Cable Tie
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op