Menu Search

Kabelbinder 200.0 mm 4.5 mm 50.0 mm PA Naturel

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 50 mm.
Essentra artikelnummer:

10207703

Oud artikelnummer:

1334551

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4905
1000 - 9999 € 0,2719
10000 + € 0,1745
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 49,05

100 x € 0,4905

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Naturel
Koptype Dubbele getande kop van staal
Tandmateriaal RVS
Maximale kabelbundeldiameter 50.0 mm
Totale lengte 200.0 mm
Totale breedte 4.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type Cable Tie
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op