10207680
1334549
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 999 | € 0,4834 |
| 1000 - 9999 | € 0,2683 |
| 10000 + | € 0,1724 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Coating | Zonder coating |
|---|---|
| Kleur | Naturel |
| Koptype | Dubbele getande kop van staal |
| Tandmateriaal | RVS |
| Maximale kabelbundeldiameter | 3.228 in |
| Maximale kabelbundeldiameter | 82.0 mm |
| Totale lengte | 295.0 mm |
| Totale lengte | 11.614 in |
| Totale breedte | 3.5 mm |
| Totale breedte | 0.138 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Type | Cable Tie |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan