Menu Search

Kabelbinder 140.0 mm 3.5 mm 34.0 mm PA Zwart

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of black polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 34 mm.
Essentra artikelnummer:

10207673

Oud artikelnummer:

1334546

6196 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,4212
1000 - 9999 € 0,2328
10000 + € 0,1503
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 42,12

100 x € 0,4212

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Zwart
Koptype Dubbele getande kop van staal
Tandmateriaal RVS
Maximale kabelbundeldiameter 34.0 mm
Totale lengte 140.0 mm
Totale breedte 3.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type Cable Tie
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op