Menu Search

Kabelbinder 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Zwart

This double headed cable tie is designed to secure and separate two different bundles within your wiring application. Manufactured from black nylon.
Essentra artikelnummer:

10382035

Oud artikelnummer:

468983

5050 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2273
1000 - 1999 € 0,2166
2000 + € 0,2059
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 22,73

100 x € 0,2273

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Zwart
Type gat No Screw Hole
Kabelbundeldiameters 59.0 mm
Totale breedte 4.8 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Bevestigingsmethode Double Loop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op