Menu Search

Kabelbinder 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Blauw

Deze metalen, detecteerbare kabelbinder is gemaakt van nylon 6/6 met metalen deeltjes en polypropyleen. Voorzien van een niet-afneembare kop. De verspreiding van de metalen deeltjes in de volledige kabelbinder maken deze bijzonder geschikt voor gebruik in de voedings- en farmaceutische industrie. Hij is zichtbaar in X-straling en de blauwe kleur helpt bij de detectie. Hij kan worden gebruikt als deel van het HACCP-proces en is halogeenvrij. Hij heeft een UL94-ontvlambaarheidclassificatie UL94, en kan worden gebruikt bij bedrijfstemperaturen van -40°C tot +85°C (constant).
Essentra artikelnummer:

10277225

Oud artikelnummer:

494661

43 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,3491
500 + € 0,3141
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 34,91

100 x € 0,3491

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Blauw
Koptype Ovale kop
Type gat No Screw Hole
Speciale eigenschappen Detecteerbaar metaal
Totale lengte 150.0 mm
Totale breedte 3.5 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op