Menu Search

Kabelklem #20 50.4 mm 10.0 mm Zwart LDPE - PIR

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 50.4 mm diameter.
Essentra artikelnummer:

10087336

Oud artikelnummer:

12886

188 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 299 € 3,4936
300 + € 2,1968
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 174,68

50 x € 3,4936

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele kabeldiameter 50.4 mm
Compatibele gatdiameter 10.0 mm
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op