Menu Search

Kabelklem Schroef 12.0 mm HDPE;TPE Zwart

This universal cable grip is ideal to bundle multiple cables whilst keeping them separated at the same time. Mounted with 4 screws for a secure fastening. It has a rigid HDPE base with flexible TPE/TPV inserts. With all of the inserts in place, it will hold up to seven 2.0 - 12.0mm cables.
Essentra artikelnummer:

10177747

Oud artikelnummer:

UCG-6BK

269 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
125 + € 6,4381
Standaard verpakking: 125

Bestel in veelvoud van 125

Totale prijs:

€ 804,76

125 x € 6,4381

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Verstelbaar
Kleur Zwart
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Bevestigingsmethode Schroef
Basislengte 137.0 mm
Compatibele kabeldiameters 2.0 - 12.0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten 53.5 mm
Totale hoogte 40.0 mm
Totale breedte 66.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op