Menu Search

Isolator voor transistoren 15.4 mm 10.2 mm Zwart Nylon 6/6

Isolator voorr TO-220 verpakkingsonderdelen.
Essentra artikelnummer:

10109038

Oud artikelnummer:

IEC-TO-220-18

18952 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2611
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 261,10

1000 x € 0,2611

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Glasvezelversterkt nylon
Type Isolator
Afstand tussen bevestigingsgaten 8.5 mm
Totale hoogte 3.7 mm
Totale lengte 15.4 mm
Totale breedte 10.2 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Uitvoering 1
Diameter bevestigingsgat 3.6 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op