Menu Search

Isolator voor transistoren 19.1 mm 15.2 mm Zwart Nylon 6/6

Isolator voorr TO-220 verpakkingsonderdelen.
Essentra artikelnummer:

10313893

Oud artikelnummer:

IEC-TO-218-18

1758 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3635
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 363,50

1000 x € 0,3635

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Glasvezelversterkt nylon
Type Isolator
Afstand tussen bevestigingsgaten 12.1 mm
Totale hoogte 6.1 mm
Totale lengte 19.1 mm
Totale breedte 15.2 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Uitvoering 3
Diameter bevestigingsgat 5.1 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op