10313879
HTRTC-1A
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 999 | € 0,3353 |
| 1000 - 4999 | € 0,2255 |
| 5000 - 9999 | € 0,1766 |
| 10000 + | € 0,1543 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Massief materiaal | Polybutyleentereftalaat |
| Type | Isolator |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 10.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 0.394 in |
| Totale hoogte | 0.213 in |
| Totale hoogte | 5.4 mm |
| Totale lengte | 19.3 mm |
| Totale lengte | 0.76 in |
| Totale breedte | 0.512 in |
| Totale breedte | 13.0 mm |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Diameter bevestigingsgat | 0.142 in |
| Diameter bevestigingsgat | 3.6 mm |
| Goederencode | 8546901000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan