Menu Search

Isolator voor transistoren 35.8 mm (L) 20.6 mm (W) Grijs

Isolator voorr TO-220 verpakkingsonderdelen.
Essentra artikelnummer:

10321966

Oud artikelnummer:

TO-218-70

291 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 5,6839
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 2.841,95

500 x € 5,6839

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Siliconenrubber;Glasvezel
Type Isolatorpad
Gatdiameter 3.73 mm
Totale lengte 35.8 mm
Totale breedte 20.6 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op