Menu Search

Isolatiemof Nylon 6 Naturel

Straight 250 series type, snap-on terminal insulator. slide the insulator over the terminal and snap close to provide insulation.
Essentra artikelnummer:

10162668

Oud artikelnummer:

OS-250

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,3676
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 183,80

500 x € 0,3676

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Oriëntatie Straight
Certificering UL
Koppelingstype Straight Type 187
Compatibele kabeldiameters 3.8 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op