Menu Search

Isolatiemof Nylon 6 Naturel

Straight 187 series type, snap-on terminal insulator. slide the insulator over the terminal and snap close to provide insulation.
Essentra artikelnummer:

10162651

Oud artikelnummer:

OS-187

389 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2751
5000 - 9999 € 0,2699
10000 + € 0,2648
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 137,55

500 x € 0,2751

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Oriëntatie Straight
Certificering UL
Koppelingstype Straight Type 187
Compatibele kabeldiameters 3.6 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op