Menu Search

Isolatiemof 26.5 mm (L) PVC Naturel

This post-fit terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is widely used in the automotive industry. Made for straight terminals and is push-fitted into place.
Essentra artikelnummer:

10068205

Oud artikelnummer:

10077

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10000 + € 0,2349
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 10000

Totale prijs:

€ 2.349,00

10000 x € 0,2349

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Achteraf te bevestigen
Massief materiaal PVC
Oriëntatie Straight
Koppelingstype Straight
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op