Menu Search

IP67 kabeldoorvoer 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Deze waterdichte doorvoertule is gemaakt van grijs EPDM en heeft een IP67-rating voor installatie op uw elektrische behuizingen. Gemaakt voor PG-schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10314210

Oud artikelnummer:

LTG-39897

27996 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,4378
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 437,80

1000 x € 0,4378

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Soort kop Rond
Plaatdiktebereik 1.0 - 4.0 mm
Standaarden IP67
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op