Menu Search

IP67 Doorvoertule Grijs EPDM

Deze waterdichte doorvoertule is gemaakt van grijs EPDM en heeft een IP67-rating voor installatie op uw elektrische behuizingen. Gemaakt voor PG-schroefdraad.
Essentra artikelnummer:

10314180

Oud artikelnummer:

LTG-3

4630 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 2,3341
1000 + € 2,1663
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 233,41

100 x € 2,3341

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Soort kop Rond
Plaatdiktebereik 1.0 - 4.0 mm
Standaarden IP67
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op