Menu Search

IP67 kabeldoorvoer M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Essentra artikelnummer:

10368053

Oud artikelnummer:

283500022599

298 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 3,2667
100 - 199 € 2,952
200 + € 2,6073
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 32,67

10 x € 3,2667

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Lichtgrijs
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Soort kop Rond
Compatibele kabeldiameters 27.0 - 35.0 mm
Plaatdiktebereik 1.0 - 4.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op