Menu Search

IP67 kabeldoorvoer M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Deze afdichttule biedt afdichting voor stof en water wat deze geschikt maakt voor externe toepassingen. Het is eenvoudig te installeren, bestand tegen trillingen en werkt tevens als afdichtplug totdat een kabel is geïnstalleerd.
Essentra artikelnummer:

10225226

Oud artikelnummer:

283500001499

1832 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 3,3258
100 - 199 € 3,0054
200 + € 2,6546
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 33,26

10 x € 3,3258

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Soort kop Rond
Compatibele kabeldiameters 27.0 - 35.0 mm
Plaatdiktebereik 1.0 - 4.0 mm
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op