Menu Search

IP67 kabeldoorvoer M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Deze afdichttule biedt afdichting voor stof en water wat deze geschikt maakt voor externe toepassingen. Het is eenvoudig te installeren, bestand tegen trillingen en werkt tevens als afdichtplug totdat een kabel is geïnstalleerd.
Essentra artikelnummer:

10225196

Oud artikelnummer:

283400059999

758 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,5935
250 - 499 € 2,3342
500 + € 2,0748
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 64,84

25 x € 2,5935

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Soort kop Rond
Compatibele kabeldiameters 19.0 - 28.0 mm
Plaatdiktebereik 1.0 - 4.0 mm
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op