Menu Search

IP67 kabeldoorvoer M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

This sealing grommet is manufactured from grey EPDM and is rated to IP67 when installed on your electrical enclosures. Made to fit a metric thread.
Essentra artikelnummer:

10368022

Oud artikelnummer:

283320022599

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,2323
250 - 499 € 1,109
500 + € 0,9858
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 30,81

25 x € 1,2323

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Lichtgrijs
Massief materiaal Ethyleen propyleen diene monomeer
Soort kop Rond
Compatibele kabeldiameters 15.0 - 20.0 mm
Plaatdiktebereik 1.0 - 4.0 mm
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op